??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Series
205
Shaft Size
1 Inch
Part Number
034717
Description
F4B-PSEZ-100-P
Weight
0.55 lbs
A
1-1/16 Inch
B
3-3/4 Inch
C
1-17/64 Inch
D
2-3/4 Inch
Bolt Diameter
3/8 Inch
H
17/32 Inch
J
1/8 Inch
L
1-7/16 Inch
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.